HUBBELL CANADA
Série 4" encastrée, assemblage du couvercle, finition en aluminium brossé, S1R4CVRALU
Image of S1R4CVRALU Série 4" encastrée, assemblage du couvercle, finition en aluminium brossé, S1R4CVRALU

Série 4" encastrée, assemblage du couvercle, finition en aluminium brossé, S1R4CVRALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4CVRALU

Traversées coupe-feu, série 4" encastrée, assemblage du couvercle, finition en aluminium brossé.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour une pose à plat et une réduction des risques de trébuchement
  • Une grande porte de sortie de câbles
  • Construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Conforme aux normes ADA.

Produit standard

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 4 po

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R4CVRALU

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Matériel - quincaillerie de montage

Matériel de montage inclus

Taille

Produit de taille standard

Type

Covers

Type

Couvercles de 4" encastrés et résistants à l'enfoncement

Type d'accessoire

Couvercle encastré rond de 4 pouces

Type d'article

Composants traversée coupe-feu encastrés de 4 pouces

Type de fini

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585446028

Dimensions

Taille

Produit de taille standard

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

12