HUBBELL CANADA
Série 4", sous-plaque, (1) ouverture Décorateur StyleLine®, (2) ouvertures Jack Keystone, S1R4SP2X2STYLE
Image of S1R4SP2X2STYLE Série 4", sous-plaque, (1) ouverture Décorateur StyleLine®, (2) ouvertures Jack Keystone, S1R4SP2X2STYLE

Série 4", sous-plaque, (1) ouverture Décorateur StyleLine®, (2) ouvertures Jack Keystone, S1R4SP2X2STYLE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4SP2X2STYLE

Systèmes de livraison au sol, SystemOne, série 4" encastrée, sous-plaque, (1) ouverture Décorateur StyleLine®, (2) ouvertures Jack Keystone.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

Duplex Opening with (2) Data Jack Openings

Général

Application

Recessed 4" SystemOne Installation

Catalog Number

S1R4SP2X2STYLE

Couleur

Blanc

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) StyleLine® Decorator Opening, (2) Keystone Jack Openings

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

4" Recessed Sub Plates

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585446059

Dimensions

Largeur

2.64 in

Taille

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) StyleLine® Decorator Opening, (2) Keystone Jack Openings

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4200

Quantité dans l'emballage

50