HUBBELL CANADA
Série 4", sous-plaque, (1) ouverture double, (2) ouvertures jack Keystone, S1R4SP2X2DUPLEX
Image of S1R4SP2X2DUPLEX Série 4", sous-plaque, (1) ouverture double, (2) ouvertures jack Keystone, S1R4SP2X2DUPLEX

Série 4", sous-plaque, (1) ouverture double, (2) ouvertures jack Keystone, S1R4SP2X2DUPLEX

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4SP2X2DUPLEX

Systèmes de livraison au sol, SystemOne, série 4" encastrée, sous-plaque, (1) ouverture double, (2) ouvertures jack Keystone.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

Prise double

Général

Application

Installation encastrée 4" SystemOne

Catalog Number

S1R4SP2X2DUPLEX

Construction

Acier

Couleur

Blanc

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabriqué

Matériel - quincaillerie de montage

Matériel de montage inclus

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) Duplex Opening, (2) Keystone Jack Openings

Taille

Produit de taille standard

Type

Sub-Plates

Type

Plaques sous-plaques encastrées de 4".

Type d'accessoire

Sousplaque

Type d'article

Composants encastrés de 4 pouces

Type de fini

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585446042

Dimensions

Taille

Produit de taille standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) Duplex Opening, (2) Keystone Jack Openings

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3900

Quantité dans l'emballage

50