HUBBELL CANADA
Série 4", sous-plaque, (1) prise double, (2) ouvertures TRACJACK/ORTRONICS, S1R4SP2X2DUPLEXTJ
Image of S1R4SP2X2DUPLEXTJ Série 4", sous-plaque, (1) prise double, (2) ouvertures TRACJACK/ORTRONICS, S1R4SP2X2DUPLEXTJ

Série 4", sous-plaque, (1) prise double, (2) ouvertures TRACJACK/ORTRONICS, S1R4SP2X2DUPLEXTJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4SP2X2DUPLEXTJ

Systèmes de distribution au sol, SystemOne, encastré, série 4", sous-plaque, (1) prise double, (2) ouvertures TRACJACK/ORTRONICS.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

Duplex Opening with (2) Data Jack Openings

Général

Application

Recessed 4" SystemOne Installation

Catalog Number

S1R4SP2X2DUPLEXTJ

Couleur

Blanc

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(2) TRACJACK/ORTRONICS Openings

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

4" Recessed Sub Plates

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585546148

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(2) TRACJACK/ORTRONICS Openings

Logistique

Quantité dans l'emballage

50