HUBBELL CANADA
Image of S1R4SPQUAD Série 4", sous-plaque, prise quadruple 20A 125V, S1R4SPQUAD
Image of S1R4SPQUAD Série 4", sous-plaque, prise quadruple 20A 125V, S1R4SPQUAD
play
SystemOne Recessed 4" Fire-Rated Poke-Throughs
play
SystemOne Recessed Floor Boxes

Série 4", sous-plaque, prise quadruple 20A 125V, S1R4SPQUAD

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4SPQUAD

Systèmes de livraison au sol, SystemOne, série 4" encastrée, sous-plaque, prise quadruple 20A 125V.

  • (1) Prise quadruple 20A - Câblage de 1 ou 2 circuits avec autocollants de mise à la terre isolée
  • Construction en acier avec peinture en poudre blanche
  • Comprend le matériel de montage nécessaire.

Prise quadruple à deux circuits

Général

Application

Installation encastrée 4" SystemOne

Catalog Number

S1R4SPQUAD

Construction

Fabriqué

Couleur

Blanc

Famille de produit

SystemOne

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Fabriqué

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) Quad 20A 125V Receptacle

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

Plaques sous-plaques encastrées de 4".

Type d'accessoire

Sousplaque

Type d'article

Composants encastrés de 4 pouces

Type de fini

White Paint

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585446080

Dimensions

Poids

0.48 lb

Taille

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) Quad 20A 125V Receptacle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

840

Quantité dans l'emballage

10