HUBBELL CANADA
Série 6" encastrée, sous-plaque, 50% côté droit, (1) ouverture pour Décorateur Style Line, S1R6SPK
Image of S1R6SPK Série 6" encastrée, sous-plaque, 50% côté droit, (1) ouverture pour Décorateur Style Line, S1R6SPK

Série 6" encastrée, sous-plaque, 50% côté droit, (1) ouverture pour Décorateur Style Line, S1R6SPK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6SPK

Traversées coupe-feu, encastrées série 6", sous-plaque, 50 % côté droit, (1) ouverture pour Décorateur Style LineMD.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

(1) Ouverture du dispositif Style Line® Décorateur

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 6 pouces

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6SPK

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Matériel - quincaillerie de montage

Matériel de montage inclus

Nombre de prises de sortie

(1) Style Line® Decorator Opening

Taille

Produit de taille standard

Type

Sub-Plates

Type

Plaques sous-plaques de 6" encastrées et résistantes à l'arrachement

Type d'accessoire

Sousplaque

Type d'article

Composants traversée coupe-feu encastrés de 6 pouces

Type de fini

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585443164

Dimensions

Taille

Produit de taille standard

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) Style Line® Decorator Opening

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4200

Quantité dans l'emballage

50