Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1R6SPH
(4) Prises pré-câblées de 20A ; un ou deux circuits
Application
Série traversée coupe-feu de 6 pouces
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
S1R6SPH
Construction
Fabriqué
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Fabriqué
Matériel - quincaillerie de montage
Matériel de montage inclus
Nombre de prises de sortie
(4) 20A Pre-Wired Receptacles, 1 or 2 Circuits, 18" Leads
Taille
Produit de taille standard
Type
Sub-Plates
Type
Plaques sous-plaques de 6" encastrées et résistantes à l'arrachement
Type d'accessoire
Sousplaque
Type d'article
Composants traversée coupe-feu encastrés de 6 pouces
Type de fini
Type de montage
Vis de fixation
UPC
783585443027
Taille
Produit de taille standard
Entrée de câble
Through Cover
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed
Nombre de prises de sortie
(4) 20A Pre-Wired Receptacles, 1 or 2 Circuits, 18" Leads
Nombre d'unités sur la palette
1008
Quantité dans l'emballage
12