HUBBELL CANADA
Série 6" encastré, sous-plaque, 50% côté gauche, (3) ouverture iSTATION, S1R6SPD
Image of S1R6SPD Série 6" encastré, sous-plaque, 50% côté gauche, (3) ouverture iSTATION, S1R6SPD

Série 6" encastré, sous-plaque, 50% côté gauche, (3) ouverture iSTATION, S1R6SPD

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6SPD

Traversée coupe-feu, encastré série 6", sous-plaque, 50% côté gauche, (3) ouverture iSTATION.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

(4) 1 unit Hubbell iSTATION openings

Général

Application

6" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6SPD

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(3) iSTATION Opening

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

6" Recessed Rated Poke Through Sub Plates

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585443089

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(3) iSTATION Opening

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4200

Quantité dans l'emballage

50