HUBBELL CANADA
Série 6" encastré, sous-plaque, 50% côté gauche, (3) ouvertures Extron® AAP, (2) ouvertures Hubbell Keystone, S1R6SPL
Image of S1R6SPL Série 6" encastré, sous-plaque, 50% côté gauche, (3) ouvertures Extron® AAP, (2) ouvertures Hubbell Keystone, S1R6SPL
Image of S1R6SPL Série 6" encastré, sous-plaque, 50% côté gauche, (3) ouvertures Extron® AAP, (2) ouvertures Hubbell Keystone, S1R6SPL

Série 6" encastré, sous-plaque, 50% côté gauche, (3) ouvertures Extron® AAP, (2) ouvertures Hubbell Keystone, S1R6SPL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6SPL

Traversée coupe-feu, encastré série 6", sous-plaque, 50% côté gauche, (3) ouverture Extron® AAP, (2) ouvertures Hubbell Keystone.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

(3) Extron® MAAP openings and (2) Hubbell keystone jack openings

Général

Application

6" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6SPL

Couleur

Blanc

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(3) Extron® AAP Opening, (2) Hubbell Keystone Openings

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

6" Recessed Rated Poke Through Sub Plates

Type d'accessoire

Sub Plate

Type d'article

6" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

White Paint

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585443096

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(3) Extron® AAP Opening, (2) Hubbell Keystone Openings