HUBBELL CANADA
Série 8" encastré, boîtier de remplacement, (1) 1 1/2" EMT et (1) 1" EMT, S1R8JNC1
Image of S1R8JNC1 Série 8" encastré, boîtier de remplacement, (1) 1 1/2" EMT et (1) 1" EMT, S1R8JNC1
Image of S1R8JNC1 Série 8" encastré, boîtier de remplacement, (1) 1 1/2" EMT et (1) 1" EMT, S1R8JNC1

Série 8" encastré, boîtier de remplacement, (1) 1 1/2" EMT et (1) 1" EMT, S1R8JNC1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8JNC1

Traversées coupe-feu encastrées série 8", boîtier de remplacement, (1) EMT 1-1/2" et (1) EMT 1.

  • S1R8PTFIT Boîtier d'appareillage à chambre centrale
  • comprend la quincaillerie de montage et (1) séparateur de boîtier d'appareillage

(1) 1½ inch & (1) 1 inch EMT

Général

Application

8" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8JNC1

Couleur

Métallique

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

Accessories

Type

8" Recessed Rated Poke Through Accessories

Type d'accessoire

Fitting Plates & Boxes

Type d'article

8" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585444284

Dimensions

Poids

1.05 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1584

Quantité dans l'emballage

12