HUBBELL CANADA
Série 8" encastré, boîtier de remplacement, (2) 1-1/4" EMT, S1R8JNC6
Image of S1R8JNC6 Série 8" encastré, boîtier de remplacement, (2) 1-1/4" EMT, S1R8JNC6

Série 8" encastré, boîtier de remplacement, (2) 1-1/4" EMT, S1R8JNC6

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8JNC6

Traversée coupe-feu, encastré série 8", boîtier de remplacement, (2) 1-1/4" EMT.

  • S1R8PTFIT Boîtier d'appareillage à chambre centrale
  • comprend la quincaillerie de montage et (1) séparateur de boîtier d'appareillage

(2) 1¼ inch EMT

Général

Application

8" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8JNC6

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

Accessories

Type

8" Recessed Rated Poke Through Accessories

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585526966

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10