Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AFB2G50CHI
Chicago Approved
Application
For Use in Raised Access or Wooden Floors
Application - pour utilisation sur
Raised Access; Wood
Catalog Number
AFB2G50CHI
Construction
Folded
Couleur
Acier
Forme du couvercle
Rectangle
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
Raised Access Floor Boxes
Matériau
Pre Galvanized Steel
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Méthode de montage
Drop-Into Floor
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Série
Taille
Standard Sized Product
Type
Recessed Access Floor Box
Type de montage
Mechanical Mount
UPC
783585447216
Dimensions
6.62 po x 12.67 po x 5.06 po
Hauteur
5.06 in
Largeur
12.67 in
Longueur
6.62 in
Taille
Standard Sized Product
Entrée de câble
Through Cover
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Drop-Into Floor
Nombre d'unités multiplex
2-Gang