HUBBELL CANADA
Série AFB 4-groupes, boîtier rectangulaire de 2,50" de profondeur avec couvercle d'installation, AFB4G25
Image of AFB4G25 Série AFB 4-groupes, boîtier rectangulaire de 2,50" de profondeur avec couvercle d'installation, AFB4G25

Série AFB 4-groupes, boîtier rectangulaire de 2,50" de profondeur avec couvercle d'installation, AFB4G25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFB4G25

Boîtes d'accès surélevées ou boîtes pour planchers en bois, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, 4-groupes de la série AFB, boîte rectangulaire de 2,50" de profondeur avec couvercle d'installation.

  • Boîte de sol rectangulaire encastrée à 4-groupes
  • Pour utilisation dans des planchers surélevés ou en bois
  • S'installe dans des planchers de ¾" à 2" d'épaisseur
  • La boîte comprend un couvercle d'installation
  • Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide de 6"
  • Plaques disponibles

Boîtes en acier estampé prégalvanisé ; débouchures concentriques

Général

Application

Pour les accès surélevés ou les sols en bois

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFB4G25

Construction

Fabriqué

Couleur

Acier

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Matériau

Acier pré-galvanisé

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

4) 1/2"-1", 8) 1/2"-3/4"

Série

  • Recessed Rectangular - AFB Series
  • Recessed - AFB Series

Taille

4-groupes

Type

Boîte de sol encastrée

Type de montage

Montage mécanique

UPC

783585447322

Dimensions

Dimensions

11.03 po x 10.96 po x 2.69 po

Hauteur

2.69 in

Largeur

10.96 in

Longueur

11.03 in

Taille

4-groupes

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

4) 1/2"-1", 8) 1/2"-3/4"

Logistique

Quantité dans l'emballage

1