Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AFB4G25CHI
PreGalvanized Stamped Steel Box; No Knock-Outs Chicago Approved
Application
For Use in Raised Access or Wooden Floors
Application - pour utilisation sur
Raised Access; Wood
Catalog Number
AFB4G25CHI
Construction
Couleur
Acier
Forme du couvercle
Rectangle
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Drop-Into Floor
Matériau
Pre Galvanized Steel
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Type
Recessed Access Floor Box
Type de montage
Mechanical Mount
UPC
783585447346
Dimensions
11.03 po x 10.96 po x 2.69 po
Hauteur
2.69 in
Largeur
10.96 in
Longueur
11.03 in
Entrée de câble
Through Cover
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Drop-Into Floor
Nombre d'unités multiplex
4-Gang