HUBBELL CANADA
Série AFB 4-groupes, boîtier rectangulaire de 5,50" de profondeur avec couvercle d'installation, AFB4G50
Image of AFB4G50 Série AFB 4-groupes, boîtier rectangulaire de 5,50" de profondeur avec couvercle d'installation, AFB4G50

Série AFB 4-groupes, boîtier rectangulaire de 5,50" de profondeur avec couvercle d'installation, AFB4G50

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFB4G50

Boîtes pour plancher surélevé ou en bois, en acier galvanisé estampé, encastrées, série AFB 4-groupes, boîtier rectangulaire de 5,50" de profondeur avec couvercle d'installation.

  • Boîte de sol rectangulaire 4-groupes encastrée
  • Pour utilisation dans les planchers surélevés ou en bois
  • S'installe dans des planchers de ¾" à 2" d'épaisseur
  • Le boîtier comprend un couvercle d'installation
  • Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre à conducteur solide de 6"
  • Disponible.

PreGalvanized Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs

Général

Application

For Use in Raised Access or Wooden Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFB4G50

Construction

Fabricated

Couleur

Acier

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Pre Galvanized Steel

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

8) 1/2"- 1", 4) 1"- 2"

Série

  • Recessed Rectangular - AFB Series
  • Recessed - AFB Series

Taille

4-Gang

Type

Recessed Access Floor Box

Type de montage

Mechanical Mount

UPC

783585447339

Dimensions

Dimensions

10.96 po x 10.96 po x 5.17 po

Hauteur

5.17 in

Largeur

10.96 in

Longueur

10.96 in

Taille

4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

8) 1/2"- 1", 4) 1"- 2"