Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 10GAFBCVRBKC
Low Profile Surface Cover with Insert Option with Two Large Cable Egress Doors
Application
For Use with Raised Access Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Raised Access; Wood
Application typique
Carpet/Surface
Catalog Number
10GAFBCVRBKC
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Black Powder Coat
Forme du couvercle
Rectangle
Matériau
Cast Aluminum
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
10-Gang
Série
Recessed Rectangular - AFB Series
Taille
10-Gang
Type
Recessed Access Floor Box Cover w/ Carpet Insert
Type d'utilisation
Carpet/Surface
Type de montage
UPC
783585527611
Largeur
13.21 in
Longueur
13.08 in
Poids
2.25 lb
Taille
10-Gang
Entrée de câble
(2) Egress Doors
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
10-Gang