Marque: Killark
No de catalogue: B7NFD63A
Les sectionneurs sans fusible pour emplacements dangereux de la série B7NFD de Killark permettent de déconnecter localement les circuits de branchement, d'éclairage, de chauffage, d'appareils et de moteurs. Conçus pour des applications intérieures et extérieures, les interrupteurs cop
Action
3P
Actionneur
Rotary Handle
Catalog Number
B7NFD63A
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
B7NFD Series
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Déconnexion sans fusible
Type d'armoire
Boulonné
Type de montage
Mur
UPC
783936151663
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
600 VAC
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Action
3P
Actionneur
Rotary Handle
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree