HUBBELL CANADA
Série B7NFD - Boîtier à interrupteur non fusible compact à traversée d'aluminium - 60/100A, B7NFD2
Image of B7NFD2 Série B7NFD - Boîtier à interrupteur non fusible compact à traversée d'aluminium - 60/100A, B7NFD2
*Image représentative
Image of B7NFD2 Série B7NFD - Boîtier à interrupteur non fusible compact à traversée d'aluminium - 60/100A, B7NFD2

Série B7NFD - Boîtier à interrupteur non fusible compact à traversée d'aluminium - 60/100A, B7NFD2

Marque: Killark

No de catalogue: B7NFD2

Série B7NFD - Boîtier à interrupteur non fusible compact à traversée d'aluminium - 60/100A.

  • Les boîtiers de taille compacte offrent une flexibilité d'application avec des économies de coûts par rapport aux tailles standard de l'industrie.
  • Quelques boulons de couvercle réduisent le temps d'installation et de maintenance.
  • Bride étanche avec joint torique située à l'intérieur du cercle de boulons pour isoler l'humidité.
  • Mécanisme de fonctionnement de type poignée rotative avec dispositif de verrouillage en standard.
  • Les pattes de montage ductiles amovibles s'adaptent aux surfaces de montage irrégulières.
  • Les corps ont des entrées de conduit percées et scotchées en haut et en bas pour les connexions d'alimentation, avec des ouvertures personnalisées disponibles.
  • Interrupteur certifié ABB UL98 fourni pour les unités 600 VCA, 30, 60 et 100 A disponibles.
  • Interrupteur certifié ABB UL508 fourni pour les unités 600 VCA, 16, 32, 40, 63 et 80 A disponibles.
  • Boîtiers - Aluminium moulé sans cuivre (teneur en cuivre inférieure à 4/10 de 1 %).
  • Boulons de couvercle en acier inoxydable 316
  • Joint torique en silicone.
  • Extérieur peint en poudre de polyester gris, appliqué électrostatiquement.

Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un certain degré de protection contre la poussière soufflée, la pluie, les projections d'eau, l'eau dirigée par un tuyau, les dommages dus à la formation de glace externe et à la corrosion.

Général

Application

  • The PRISM B7 Series of non-fused disconnect switches are used: in locations made hazardous due to the presence of flammable gasses or vapors or ignitable dusts, fibers, and flyings
  • outdoors or indoors in damp, wet, and dirty locations
  • in areas where frequent washdowns, heavy rain, or water spray routinely occurs.

Catalog Number

B7NFD2

Famille de produit

Distribution Equipement

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

B7NFD Series

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Non-Fused Disconnect

Type d'armoire

Bolted

Type de montage

  • Wall
  • Wall

UPC

783936009797

Dimensions

Hauteur

13.06 in

Largeur

8.125 in

Poids

23.2 lb

Poids brut de l'emballage

23.2

Profondeur

7.8125 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

600 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree