HUBBELL CANADA
Série CFB2G, assemblage de couvercle rond, finition Power Coat noir, CFBS1R6CVRBLK
Image of CFBS1R6CVRBLK Série CFB2G, assemblage de couvercle rond, finition Power Coat noir, CFBS1R6CVRBLK

Série CFB2G, assemblage de couvercle rond, finition Power Coat noir, CFBS1R6CVRBLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBS1R6CVRBLK

Boîtes de sol en béton, encastrées, série CFB2G, couvercle rond, finition Power Coat noir.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le mettre à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une plus grande durabilité
  • Conforme aux exigences UL 514A pour l'eau de lavage
  • Conforme ADA

Low Profile Surface Cover with Two Large Cable Egress Doors

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Carpet/Tile

Application typique

Carpet

Catalog Number

CFBS1R6CVRBLK

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Black Powder Paint

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Série

Recessed - CFB Series

Taille

2-Gang;4-Gang

Type

6" Round Recessed Floor Box Cover

Type d'utilisation

Carpet

Type de couvercle

Round

Type de montage

(3) Screw Mount

UPC

783585527826

Dimensions

Largeur

7.5 in

Longueur

7.5 in

Taille

2-Gang;4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

12