HUBBELL CANADA
Série d'alimentation pour meubles rectangulaires CFB2G et CFB4G, assemblage de couvercle de surface, finition peinture en poudre bronze, 24GCFFCVRBRZ
Image of 24GCFFCVRBRZ Série d'alimentation pour meubles rectangulaires CFB2G et CFB4G, assemblage de couvercle de surface, finition peinture en poudre bronze, 24GCFFCVRBRZ

Série d'alimentation pour meubles rectangulaires CFB2G et CFB4G, assemblage de couvercle de surface, finition peinture en poudre bronze, 24GCFFCVRBRZ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 24GCFFCVRBRZ

Planchers en béton, encastrés, CFB2G.

  • Couvercle de style surface
  • (1) manchon pour conduit de 2" et (1) manchon pour conduit de ¾"
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A pour l'eau de lavage
  • Conforme ADA

Carpet Cover

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

24GCFFCVRBRZ

Construction

Cast

Couleur

Bronze Powder Coat

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Concrete Floor Boxes

Matériau

Cast Aluminum

Matériau de construction - Unité principale

Metallic

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Série

Recessed - CFB Series

Taille

Standard Sized Product

Type

Furniture Feed Concrete Floor Box Cover

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de couvercle

Rectangle

Type de fini

Bronze

Type de montage

(4) Screw Mount

UPC

783585446561

Dimensions

Largeur

7.19 in

Longueur

11.69 in

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang