HUBBELL CANADA
Série DEDS, sectionneur de moteur sans fusible, 100 ampères maximum, avec 1 contact auxiliaire, DEDS-100A
Image of DEDS-100A Série DEDS, sectionneur de moteur sans fusible, 100 ampères maximum, avec 1 contact auxiliaire, DEDS-100A

Série DEDS, sectionneur de moteur sans fusible, 100 ampères maximum, avec 1 contact auxiliaire, DEDS-100A

Marque: Killark

No de catalogue: DEDS-100A

Série DEDS, sectionneur de moteur sans fusible, 100 ampères maximum, avec 1 contact auxiliaire.

  • La construction de type armoire boulonnée et scellée garantit l'exclusion des poussières conductrices ou combustibles de pénétrer dans l'assemblage.
  • Le boîtier et la poignée externe sont en alliage d'aluminium sans cuivre (moins de 4/10 ou 1 %).
  • Les boulons du couvercle sont en acier inoxydable.
  • La poignée externe est de type coffre-fort avec des dispositions standard pour le verrouillage en position « OFF » avec jusqu'à trois cadenas.
  • Dispositions pour le verrouillage en position « ON » disponibles en modification d'usine (Ajouter le suffixe SU40 au numéro de catalogue).
  • Commutateurs Eaton (Cutler-Hammer) de type DS.
  • Deux moyeux de conduits moulés, un en haut et un en bas.
  • Le mécanisme de poignée de déconnexion interne est une plaque coulissante montée sur le couvercle.

Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un degré de protection contre la poussière soufflée par le vent, la pluie, les éclaboussures d'eau, l'eau dirigée par un tuyau et les dommages causés par la formation de glace à l'extérieur.

Général

Catalog Number

DEDS-100A

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

DEDS Series

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Déconnexion sans fusible

Type d'armoire

Boulonné

Type de montage

Mur

UPC

783936116471

Dimensions

Hauteur

15.375 in

Largeur

7.75 in

Poids

19.5 lb

Profondeur

7 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R, 4, 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53290

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree