HUBBELL CANADA
Série double affleurante, raccord affleurant, laiton, FRFBRS2A
Image of FRFBRS2A Série double affleurante, raccord affleurant, laiton, FRFBRS2A

Série double affleurante, raccord affleurant, laiton, FRFBRS2A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FRFBRS2A

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, série affleurante double, raccord de service affleurant, 20A double, (2) trous de 1/2" de diamètre pour le câblage basse tension, laiton.

  • Complete 3" Fire-Rated Poke-Through
  • Prewired 20A Duplex Receptacle
  • (2) Low Voltage Cable Ports
  • Non-metallic Cover with Painted Aluminum Flange
  • Passage complet coupe-feu de 3 po 
  • Prise duplex précâblée de 20 A 
  • (2) ports de câble basse tension 
  •  Couvercle non métallique avec bride en aluminium peint

Général

Application - pour utilisation sur

Carpet/Tile

Catalog Number

FRFBRS2A

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Matériel de montage inclus

Nombre de prises de sortie

(1) Duplex Opening and (2) 1/2" Diameter Holes for Low Voltage Wiring

Ouvertures défonçables

Couvercles à rabat double et (2) trous de 1/2" de diamètre pour le câblage basse tension

Spécifications

  • Carpet Flange - Painted Cast Aluminum/Solid Brass, Brushed and Lacquered
  • Cover Material - Thermoplastic
  • Floor thickness - 2 1/4 in. to 7 in. (57.2 to 177.8)
  • Housing - Engineered flame-retardant thremoplastic
  • Jack(s) - Low voltage Knockouts Only

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 3 po

Type de fini

UPC

783585396149

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) Duplex Opening and (2) 1/2" Diameter Holes for Low Voltage Wiring

Ouvertures défonçables

Couvercles à rabat double et (2) trous de 1/2" de diamètre pour le câblage basse tension

Logistique

Quantité dans l'emballage

10