Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FRFIA
Application - pour utilisation sur
Carpet/Tile
Catalog Number
FRFIA
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Matériel de montage inclus
Nombre de prises de sortie
(1) Duplex Opening and (2) 1/2" Diameter Holes for Low Voltage Wiring
Ouvertures défonçables
Couvercles à rabat double et (2) trous de 1/2" de diamètre pour le câblage basse tension
Spécifications
Type d'article
Composant traversée coupe-feu de 3 po
Type de fini
UPC
783585396101
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises de sortie
(1) Duplex Opening and (2) 1/2" Diameter Holes for Low Voltage Wiring
Ouvertures défonçables
Couvercles à rabat double et (2) trous de 1/2" de diamètre pour le câblage basse tension
Quantité dans l'emballage
10