HUBBELL CANADA
Série E, aluminium, 1-¼ - 1-½" Couvercle de corps de conduit, ESCV-4
Image of ESCV-4 Série E, aluminium, 1-¼ - 1-½" Couvercle de corps de conduit, ESCV-4

Série E, aluminium, 1-¼ - 1-½" Couvercle de corps de conduit, ESCV-4

Marque: Killark

No de catalogue: ESCV-4

Série E, aluminium, 1-¼ - 1-½" Couvercle de corps de conduit.

La construction légère en aluminium offre une résistance à la corrosion et une installation facile. Les couvercles sont fournis avec des vis zinguées – ne vous inquiétez pas de retirer un couvercle une fois installé.

Général

Application

For use with aluminum conduit bodies.

Catalog Number

ESCV-4

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Conduit Body Cover

Type de fini

UPC

783936165875

Dimensions

Dimensions

7.25 po x 2.5 po x 0.625 po

Hauteur

0.625 in

Largeur

2.5 in

Longueur

7.25 in

Poids

0.14 lb

Poids brut de l'emballage

0.14

Taille du moyeu

1-1/4" to 1-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

50