HUBBELL CANADA
Série E, aluminium, couvercle de corps de conduit de ¾ po, ESCV-2
Image of ESCV-2 Série E, aluminium, couvercle de corps de conduit de ¾ po, ESCV-2

Série E, aluminium, couvercle de corps de conduit de ¾ po, ESCV-2

Marque: Killark

No de catalogue: ESCV-2

Série E, aluminium, couvercle de corps de conduit de ¾ po.

La construction légère en aluminium offre une résistance à la corrosion et une installation facile. Les couvercles sont fournis avec des vis zinguées – ne vous inquiétez pas de retirer un couvercle une fois installé.

Général

Application

For use with aluminum conduit bodies.

Catalog Number

ESCV-2

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Conduit Body Cover

Type de fini

UPC

783936165851

Dimensions

Dimensions

0.52 po x 4.66 po x 1.56 po

Hauteur

1.56 in

Largeur

4.66 in

Longueur

0.52 in

Poids

0.06 lb

Poids brut de l'emballage

0.06

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

100