Marque: Killark
No de catalogue: EASLB-4B
La construction légère en aluminium facilite l'installation et offre une résistance à la corrosion. Le couvercle et le joint amovibles permettent un tirage de fil et un accès plus faciles au chemin de câbles. L'emballage unique E-PAK sert de carton d'expédition et de présentation.
Application
For use with conduit to act as an elbow between service entrance and vertical entrance head conduit runs.
Catalog Number
EASLB-4B
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Série
E Series
Type
Service Entrance
UPC
783936166339
Dimensions
5.53 po x 2.42 po x 2.56 po
Hauteur
2.56 in
Largeur
2.42 in
Longueur
5.53 in
Poids brut de l'emballage
0.68
Taille du moyeu
1-1/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB
Quantité dans l'emballage
5