Marque: Killark
No de catalogue: EASLB-5B
La construction légère en aluminium facilite l'installation et offre une résistance à la corrosion. Le couvercle et le joint amovibles permettent un tirage de fil et un accès plus faciles au chemin de câbles. L'emballage unique E-PAK sert de carton d'expédition et de présentation.
Application
For use with conduit to act as an elbow between service entrance and vertical entrance head conduit runs.
Catalog Number
EASLB-5B
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Série
E Series
Type
Service Entrance
UPC
783936166346
Dimensions
2.5 po x 2.5 po x 6.25 po
Hauteur
6.25 in
Largeur
2.5 in
Longueur
2.5 in
Poids brut de l'emballage
0.81
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB
Quantité dans l'emballage
5