HUBBELL CANADA
Série E - Entrée de conduit en aluminium ELL avec couvercle et joint - diamètre de l'embout ½"., EASLB-1B
Image of EASLB-1B Série E - Entrée de conduit en aluminium ELL avec couvercle et joint - diamètre de l'embout ½"., EASLB-1B

Série E - Entrée de conduit en aluminium ELL avec couvercle et joint - diamètre de l'embout ½"., EASLB-1B

Marque: Killark

No de catalogue: EASLB-1B

Série E - Entrée de conduit en aluminium ELL avec couvercle et joint - diamètre de l'embout ½".

La construction légère en aluminium facilite l'installation et offre une résistance à la corrosion. Le couvercle et le joint amovibles permettent un tirage de fil et un accès plus faciles au chemin de câbles. L'emballage unique E-PAK sert de carton d'expédition et de présentation. Le volume est de 1,7 cu.

Général

Application

For use with conduit to act as an elbow between service entrance and vertical entrance head conduit runs.

Catalog Number

EASLB-1B

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LB

Série

E Series

Type

Service Entrance

UPC

783936166308

Dimensions

Dimensions

1.37 po x 3.17 po x 1.71 po

Hauteur

1.71 in

Largeur

3.17 in

Longueur

1.37 in

Poids brut de l'emballage

0.18

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

LB

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

12