HUBBELL CANADA
Série E Joint, Néoprène 2-½ à 3" Joint Néoprène, EGKN-6
Image of EGKN-6 Série E Joint, Néoprène 2-½ à 3" Joint Néoprène, EGKN-6

Série E Joint, Néoprène 2-½ à 3" Joint Néoprène, EGKN-6

Marque: Killark

No de catalogue: EGKN-6

Série E Joint, Néoprène 2-½ à 3" Joint Néoprène.

Joint en néoprène.

Général

Application

For use with conduit bodies and covers to provide a raintight seal.

Catalog Number

EGKN-6

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Neoprene

Type

Gasket

UPC

783936166018

Dimensions

Dimensions

12.25 po x 4.438 po x 0.125 po

Hauteur

0.125 in

Largeur

4.438 in

Longueur

12.25 in

Poids brut de l'emballage

0.14

Taille du moyeu

2-1/2" to 3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10