HUBBELL CANADA
Série E Joint, Néoprène ½" Joint en caoutchouc Série E 100 par, EGKN-1
Image of EGKN-1 Série E Joint, Néoprène ½" Joint en caoutchouc Série E 100 par, EGKN-1

Série E Joint, Néoprène ½" Joint en caoutchouc Série E 100 par, EGKN-1

Marque: Killark

No de catalogue: EGKN-1

Série E Joint, Néoprène ½" Joint en caoutchouc Série E 100 par.

Joint en néoprène.

Général

Application

For use with conduit bodies and covers to provide a raintight seal.

Catalog Number

EGKN-1

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Neoprene

Type

Gasket

UPC

783936165967

Dimensions

Dimensions

3.983 po x 1.31 po x 0.125 po

Hauteur

0.125 in

Largeur

1.31 in

Longueur

3.983 in

Poids

0.01 lb

Poids brut de l'emballage

0.01

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10