Marque: Killark
No de catalogue: EMH100
Scellé en usine – aucun joint externe nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le visser sur le luminaire pour l'installer. Résistant à la corrosion : construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre. Finition époxy en poudre cuite, appliquée électrostatiquement. Le matériel exposé est en acier de qualité 316.
Catalog Number
EMH100
Couleur
Tan
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
EM Series
Source d'éclairage
Metal Halide
Type
Aluminum Metal Halide Fixture
Type d'élément optique
Glass Globe - Fluted
Type d'ampoule
Medium Base
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Luminaire Only
UPC
783936149325
Dimensions
15.75 po x 9 po x 8.75 po
Hauteur
8.75 in
Largeur
9 in
Longueur
15.75 in
Poids brut de l'emballage
19.44
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
100 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer