Marque: Killark
No de catalogue: EMH050
Scellé en usine - aucun joint externe n'est nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le fileter sur le luminaire pour l'installer. Résistant à la corrosion - construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre. Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée électrostatiquement. La quincaillerie exposée est en acier inoxydable 316.
Catalog Number
EMH050
Couleur
bronzer
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
EM Series
Source d'éclairage
Sodium haute pression
Type
Luminaire à halogénures métalliques en aluminium
Type d'élément optique
Glass Globe - Fluted
Type d'ampoule
Mogul Base
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Luminaire seul
Type de réflecteur
Specular Aluminum
UPC
783936149301
Dimensions
8.69 po x 15.75 po x 8.69 po
Hauteur
8.69 in
Largeur
15.75 in
Longueur
8.69 in
Poids brut de l'emballage
19
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
50 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer