Marque: Killark
No de catalogue: EMLC4530D4G
Les luminaires LED High Bay/ Low Bay de la série EML sont des luminaires antidéflagrants de haute qualité. Ils sont conçus pour être utilisés dans les environnements les plus difficiles où des vapeurs explosives sont présentes.
Catalog Number
EMLC4530D4G
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
3750
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Série
EML Series
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Chandelier 25
UPC
783936084596
Taille du moyeu
1-1/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
83.3
Puissance en Watts
45 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
3750
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm