HUBBELL CANADA
Série encastrée 10", ensemble de couvercles inviolables, nickel satiné, S1R10CVRTRNKL
Image of S1R10CVRTRNKL Série encastrée 10", ensemble de couvercles inviolables, nickel satiné, S1R10CVRTRNKL

Série encastrée 10", ensemble de couvercles inviolables, nickel satiné, S1R10CVRTRNKL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10CVRTRNKL

Traversées coupe-feu, encastrées série 10", couvercle inviolable, nickel satiné.

  • (2) moyeux basse tension de 2" et (2) moyeux haute tension de 1", (2) réducteurs de 1" à ¾" fournis
  • Le couvercle en trois parties permet d'isoler l'accès basse tension pendant l'installation
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une plus grande durabilité
  • Conforme aux normes ADA

Standard Product

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10CVRTRNKL

Couleur

Nickel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

Covers

Type

10" Recessed Rated Poke Through Covers

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585547510

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

8