HUBBELL CANADA
Série encastrée 10", plaque d'alimentation inférieure, extérieure, vierge, S1R10PBFBLANK
Image of S1R10PBFBLANK Série encastrée 10", plaque d'alimentation inférieure, extérieure, vierge, S1R10PBFBLANK
Image of S1R10PBFBLANK Série encastrée 10", plaque d'alimentation inférieure, extérieure, vierge, S1R10PBFBLANK
play
SystemOne 10” FRPT

Série encastrée 10", plaque d'alimentation inférieure, extérieure, vierge, S1R10PBFBLANK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10PBFBLANK

Traversée coupe-feu, encastré série 10", plaque d'alimentation inférieure, extérieure, vierge.

  • Bottom Feed Plates are Required to Maintain S1R10PTFIT Fitting Fire Rating
  • Varity of Feed Plates Offers Installation Flexibility
  • Includes Necessary Mounting Hardware
  • Les plaques d'alimentation inférieures sont nécessaires pour maintenir l'indice de résistance au feu du raccord S1R10PTFIT 
  • la variété de plaques d'alimentation offre une flexibilité d'installation 
  • comprend le matériel de montage nécessaire

Standard Product

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10PBFBLANK

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Steel

Matériau de construction - Unité principale

10 Meunt

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

Accessories

Type

10" Recessed Rated Poke Through Accessories

Type d'accessoire

Bottom Feed Plate

Type d'article

10" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585547992

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

50