HUBBELL CANADA
Série encastrée 10", plaque d'alimentation par le bas, centre, 2" EMT, S1R10CBF200
Image of S1R10CBF200 Série encastrée 10", plaque d'alimentation par le bas, centre, 2" EMT, S1R10CBF200

Série encastrée 10", plaque d'alimentation par le bas, centre, 2" EMT, S1R10CBF200

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10CBF200

Traversée coupe-feu, encastré série 10", plaque d'alimentation inférieure, centre, 2" EMT.

  • Bottom Feed Plates are Required to Maintain S1R10PTFIT Fitting Fire Rating
  • Varity of Feed Plates Offers Installation Flexibility
  • Includes Necessary Mounting Hardware
  • Les plaques d'alimentation inférieures sont nécessaires pour maintenir l'indice de résistance au feu du raccord S1R10PTFIT 
  • la variété de plaques d'alimentation offre une flexibilité d'installation 
  • comprend le matériel de montage nécessaire

Standard Product

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10CBF200

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Steel

Taille

Standard Sized Product

Type

Accessories

Type

10" Recessed Rated Poke Through Accessories

Type d'article

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585548067

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10