Marque: Killark
No de catalogue: FHC-21
Boîte d'épissure combinée et support de fixation flexible. Le joint à rotule permet au luminaire de pendre d'aplomb. Le luminaire peut pivoter jusqu'à 20º par rapport à la verticale. Fonte d'alliage d'aluminium (aluminium sans cuivre ; moins de 4/10 de 1 %). La vis de réglage verrouille la tige du luminaire en place - prévue
Application
For use with threaded metal conduit. For hanging plumb.
Catalog Number
FHC-21
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Copper-free aluminum
Type
Aluminum Splice Box/Flexible Fixture Hanger
UPC
783936170602
Poids brut de l'emballage
0.86
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
25