Marque: Killark
No de catalogue: 1FGC
Couvertures métalliques estampées avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Joints à commander séparément.
Application
For standard and hostile locations.
Catalog Number
1FGC
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
F Series
Type
Device Box Cover
Type de couvercle
Round Receptacle
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936048468
Dimensions
5 po x 10 po x 0.1 po
Hauteur
0.1 in
Largeur
10 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.11
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10