HUBBELL CANADA
Série FXCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé 2 positions à contact maintenu en aluminium avec dispositif - scellé en usine - taille de moyeu ½" - 2NO/2NC Contact, FXCS-1K2A5
Image of FXCS-1K2A5 Série FXCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé 2 positions à contact maintenu en aluminium avec dispositif - scellé en usine - taille de moyeu ½" - 2NO/2NC Contact, FXCS-1K2A5

Série FXCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé 2 positions à contact maintenu en aluminium avec dispositif - scellé en usine - taille de moyeu ½" - 2NO/2NC Contact, FXCS-1K2A5

Marque: Killark

No de catalogue: FXCS-1K2A5

Série FXCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé 2 positions à contact maintenu en aluminium avec dispositif - scellé en usine - taille de moyeu ½" - 2NO/2NC Contact.

  • Elimine les exigences d'étanchéité externe.
  • Coût d'installation réduit.
  • Résistant aux intempéries NEMA 3.
  • Câblage à code couleur avec plus d'espace pour faciliter l'installation sur le terrain.
  • Vis captives en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
  • Accessoire de verrouillage disponible doit être installé en usine.
  • Bossage de mise à la terre pour la mise à la terre dans la boîte à bornes.
  • Les corps des dispositifs et les couvercles sont en alliage d'aluminium fondu sans cuivre.
  • Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyants lumineux sont en aluminium sans cuivre.
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs-sélecteurs est en acier inoxydable.

Les stations de contrôle scellées en usine de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt de moteur, des indications de témoins lumineux LED et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1

Général

Action

Maintained

Actionneur

2 Position Key Selector Switch

Application

La série SEAL-X est utilisée pour empêcher l'allumage d'atmosphères dangereuses externes par les dispositifs d'arc électrique enfermés dans des zones telles que : les emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou d'envols facilement inflammables.

Catalog Number

FXCS-1K2A5

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Motif du moyeu

Dead-End

Série

FXCS Series

Type

Scellé en usine

Type de fond de panier

FXB

Type de montage

Cosses de montage bidirectionnelles en fonte ductile

UPC

783936200972

Dimensions

Dimensions

6.63 po x 6 po x 4.38 po

Hauteur

4.38 in

Largeur

6 in

Longueur

6.63 in

Poids brut de l'emballage

4.6

Profondeur

6.06

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714, LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360, E12379

Liée à l'opération

Action

Maintained

Actionneur

2 Position Key Selector Switch

Configuration

Motif du moyeu

Dead-End

Type de fond de panier

FXB

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed