Marque: Killark
No de catalogue: FXCS-1K2L3F22A-MBI
Les stations de contrôle Killark SEAL-XM Factory Sealed Series fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2, où les indices de protection de type 3, 7 et 9 sont requis pour une utilisation intérieure et extérieure. Certifié cCSAus.
Action
Momentary Right
Actionneur
2 Position Key Selector Switch
Application
SEAL-XM Series is used to prevent the igniting of external hazardous atmospheres by the enclosed arcing devices in such areas as: hazardous locations due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts or easily ignitable fibers or flyings
Catalog Number
FXCS-1K2L3F22A-MBI
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
Dead-End
Série
FXCS Seal-XM Series
Type
Factory Sealed
Type de fond de panier
FXB
UPC
783936005591
Profondeur
5.28 in
Taille du moyeu
1/2"
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714, 2493125
Action
Momentary Right
Actionneur
2 Position Key Selector Switch
Motif du moyeu
Dead-End
Type de fond de panier
FXB
Scellé à l'usine
Factory Sealed