HUBBELL CANADA
Série FZ/FCL-GF/FST - Couvercles de dispositifs en fonte - 1-groupe avec joints inclus - 1 interrupteur à bascule, FST
Image of FST Série FZ/FCL-GF/FST - Couvercles de dispositifs en fonte - 1-groupe avec joints inclus - 1 interrupteur à bascule, FST

Série FZ/FCL-GF/FST - Couvercles de dispositifs en fonte - 1-groupe avec joints inclus - 1 interrupteur à bascule, FST

Marque: Killark

No de catalogue: FST

Série FZ/FCL-GF/FST - Couvercles de dispositifs en fonte - 1-groupe avec joints inclus - 1 interrupteur à bascule.

Couvercles en métal moulé avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

FST

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

F Series

Type

Device Box Cover With Gasket

Type de couvercle

Toggle Switch

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936190570

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.3

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5