Marque: Killark
No de catalogue: FSTG
Couvercles en métal moulé avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.
Application
For standard and hostile locations.
Catalog Number
FSTG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
FST
Série
F Series
Type
Device Box Cover With Gasket
Type de couvercle
Guarded Toggle Switch
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936190709
Dimensions
1 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
1 in
Poids brut de l'emballage
0.25
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
FST
Quantité dans l'emballage
10