Marque: Killark
No de catalogue: GO-8177
Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1
Action
Plug
Application
A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.
Catalog Number
GO-8177
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
GO Series
Type
Bouchon de trou
UPC
783936220444
Dimensions
6.31 po x 2.25 po x 1.25 po
Hauteur
1.25 in
Largeur
2.25 in
Longueur
6.31 in
Poids brut de l'emballage
0.07
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E150827
Action
Plug
Quantité dans l'emballage
5