HUBBELL CANADA
Série G - Interrupteur court en aluminium SPDT (3 voies) - "Off -On"/plaque signalétique vierge - 10A à 125VAC/10A à 250VAC, GO30-33F
Image of GO30-33F Série G - Interrupteur court en aluminium SPDT (3 voies) - "Off -On"/plaque signalétique vierge - 10A à 125VAC/10A à 250VAC, GO30-33F

Série G - Interrupteur court en aluminium SPDT (3 voies) - "Off -On"/plaque signalétique vierge - 10A à 125VAC/10A à 250VAC, GO30-33F

Marque: Killark

No de catalogue: GO30-33F

Série G - Interrupteur court en aluminium SPDT (3 voies) - "Off -On"/plaque signalétique vierge - 10A à 125VAC/10A à 250VAC.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous des filets ¾"-14 NPSM
  • Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1

Général

Action

SPDT (3-way)

Actionneur

Snap Switch

Application

Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.

Catalog Number

GO30-33F

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

GO Series

Type

Spécialité

UPC

783936223407

Dimensions

Dimensions

6.31 po x 2.25 po x 1.25 po

Hauteur

1.25 in

Largeur

2.25 in

Longueur

6.31 in

Poids brut de l'emballage

0.4

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E10501

Liée à l'opération

Action

SPDT (3-way)

Actionneur

Snap Switch