HUBBELL CANADA
Série G - Interrupteur sélecteur à 2 positions, à clé, en aluminium, à contact court et maintenu - à clé identique avec retrait de la clé dans les deux positions - plaque d'identification "Off-On"/blanche - 1NO/1NC Contact Rating, GO28-2A3F20A
Image of GO28-2A3F20A Série G - Interrupteur sélecteur à 2 positions, à clé, en aluminium, à contact court et maintenu - à clé identique avec retrait de la clé dans les deux positions - plaque d'identification "Off-On"/blanche - 1NO/1NC Contact Rating, GO28-2A3F20A
Discontinué

Série G - Interrupteur sélecteur à 2 positions, à clé, en aluminium, à contact court et maintenu - à clé identique avec retrait de la clé dans les deux positions - plaque d'identification "Off-On"/blanche - 1NO/1NC Contact Rating, GO28-2A3F20A

Marque: Killark

No de catalogue: GO28-2A3F20A

Série G - Interrupteur sélecteur à 2 positions, à clé, en aluminium, à contact maintenu court - à clé identique avec retrait de la clé dans les deux positions - plaque signalétique "Off-On"/blanche - 1NO/1NC Contact Rating.

  • Les opérateurs sont tous en aluminium, à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable. Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable, soit en acier plaqué. Les corps filetés sont tous à filetage NPSM 3/4"-14. Les postes de contrôle peuvent être regroupés en un seul assemblage réduisant ainsi le temps et le coût d’installation.
  • Les opérateurs sont tous en aluminium, à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable. 
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable, soit en acier plaqué. 
  • Les corps filetés sont tous filetés 3/4"-14 NPSM. 

Les opérateurs Killark GO SERIES sont un composant utilisé conjointement avec un boîtier pour emplacements dangereux pour fournir des solutions de contrôle pour : Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA

Général

Action

Rotary

Actionneur

2 Position Selector Switch

Application

G Series custom control panel operators are designed for use in hazardous locations when installed in suitable enclosures such as B7E, EXB, XJB, DB, SWB, and GCS Series boxes and B7, Y7 starter enclosures.

Catalog Number

GO28-2A3F20A

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

GO Series

Type

Selector Switch

UPC

783936399294

Dimensions

Dimensions

6.31 po x 2.25 po x 1.25 po

Hauteur

1.25 in

Largeur

2.25 in

Longueur

6.31 in

Poids brut de l'emballage

0.6

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 0.55A INRUSH @ 125 VDC; 0.275A INRUSH @ 250 VDC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 0.55A BREAKING @ 125 VDC; 0.275A BREAKING @ 250 VDC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC; 10A CARRYING @ 600 VAC; 2.5A CARRYING @ 125 VDC; 2.5A CARRYING @ 250 VDC.

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Action

Rotary

Actionneur

2 Position Selector Switch