HUBBELL CANADA
Série G - Interrupteur sélecteur 2 positions à contacts courts maintenus en aluminium - Plaque signalétique "Off - On" / vierge - Contact 1NO/1NC, GO25-2A3F
Image of GO25-2A3F Série G - Interrupteur sélecteur 2 positions à contacts courts maintenus en aluminium - Plaque signalétique "Off - On" / vierge - Contact 1NO/1NC, GO25-2A3F

Série G - Interrupteur sélecteur 2 positions à contacts courts maintenus en aluminium - Plaque signalétique "Off - On" / vierge - Contact 1NO/1NC, GO25-2A3F

Marque: Killark

No de catalogue: GO25-2A3F

Série G - Interrupteur sélecteur 2 positions à contacts courts maintenus en aluminium - Plaque signalétique "Off - On" / vierge - Contact 1NO/1NC.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous des filets ¾"-14 NPSM
  • Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1

Général

Action

Rotary

Actionneur

2 Position Selector Switch

Application

Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.

Catalog Number

GO25-2A3F

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

GO Series

Type

Interrupteur de sélection

UPC

783936223049

Dimensions

Dimensions

2.25 po x 6.625 po x 1.75 po

Hauteur

1.75 in

Largeur

6.625 in

Longueur

2.25 in

Poids brut de l'emballage

0.57

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 0.55A INRUSH @ 125 VDC; 0.275A INRUSH @ 250 VDC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 0.55A BREAKING @ 125 VDC; 0.275A BREAKING @ 250 VDC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC; 10A CARRYING @ 600 VAC; 2.5A CARRYING @ 125 VDC; 2.5A CARRYING @ 250 VDC.

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Action

Rotary

Actionneur

2 Position Selector Switch