
Marque: Killark
No de catalogue: GOL39R632D
Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1
Action
Rotary
Actionneur
3 Position Selector Switch
Application
Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.
Catalog Number
GOL39R632D
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
GO Series
Type
Interrupteur de sélection
UPC
783936226538
Dimensions
6.31 po x 2.25 po x 1.25 po
Hauteur
1.25 in
Largeur
2.25 in
Longueur
6.31 in
Poids brut de l'emballage
0.5
Capacité des contacts
60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 0.55A INRUSH @ 125 VDC; 0.275A INRUSH @ 250 VDC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 0.55A BREAKING @ 125 VDC; 0.275A BREAKING @ 250 VDC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC; 10A CARRYING @ 600 VAC; 2.5A CARRYING @ 125 VDC; 2.5A CARRYING @ 250 VDC.
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
1
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E12379
Action
Rotary
Actionneur
3 Position Selector Switch