Marque: Killark
No de catalogue: GO-8668-24
Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1
Action
Slide Base Lamp
Application
A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.
Catalog Number
GO-8668-24
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
GO Series
Type
Lampe pilote
UPC
783936220765
Poids brut de l'emballage
0.02
Courant nominal
0.073 A
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Action
Slide Base Lamp