HUBBELL CANADA
Série G - Lampe pilote LED ambre 110V - Pour utilisation avec les lampes pilotes et les boutons poussoirs lumineux de la série GOB3/GOL3/GOB4/GOL4, GOLED-A110
Image of GOLED-A110 Série G - Lampe pilote LED ambre 110V - Pour utilisation avec les lampes pilotes et les boutons poussoirs lumineux de la série GOB3/GOL3/GOB4/GOL4, GOLED-A110
*Image représentative
Image of GOLED-A110 Série G - Lampe pilote LED ambre 110V - Pour utilisation avec les lampes pilotes et les boutons poussoirs lumineux de la série GOB3/GOL3/GOB4/GOL4, GOLED-A110

Série G - Lampe pilote LED ambre 110V - Pour utilisation avec les lampes pilotes et les boutons poussoirs lumineux de la série GOB3/GOL3/GOB4/GOL4, GOLED-A110

Marque: Killark

No de catalogue: GOLED-A110

Série G - Lampe pilote LED ambre 110V - Pour utilisation avec les lampes pilotes et les boutons poussoirs lumineux de la série GOB3/GOL3/GOB4/GOL4.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous des filets ¾"-14 NPSM
  • Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1

Général

Action

Bayonet Base Lamp

Application

A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.

Catalog Number

GOLED-A110

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Série

GO Series

Type

Lampe pilote à LED

UPC

783936226675

Dimensions

Dimensions

3 po x 1 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

1 in

Longueur

3 in

Poids brut de l'emballage

0.1

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Liée à l'opération

Action

Bayonet Base Lamp

Logistique

Quantité dans l'emballage

10