Marque: Killark
No de catalogue: GOLED-G110
Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1
Action
Bayonet Base Lamp
Application
A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.
Catalog Number
GOLED-G110
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
GO Series
Type
Lampe pilote à LED
UPC
783936226668
Dimensions
3 po x 1 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
1 in
Longueur
3 in
Poids brut de l'emballage
0.1
Fréquence nominale
50/60 Hz
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Action
Bayonet Base Lamp